Wohin führt das?

Dauereinsatz für die MULTIFLEX 512-Pur UL/CSA. Als UL/CSA-approbierte Schleppkettenleitung für extreme mechanische Belastung ist die MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA bestens für die dauerflexible Beanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik sowie bei permanent bewegten Maschinenteilen geeignet. Diese hochflexible Spezialsteuerleitung ist nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt: mit gleitfähiger PP-Aderisolation sowie einem schnittfesten und adhäsionsarmen […]

Dauereinsatz für die MULTIFLEX 512-Pur UL/CSA.

Als UL/CSA-approbierte Schleppkettenleitung für extreme mechanische Belastung ist die MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA bestens für die dauerflexible Beanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik sowie bei permanent bewegten Maschinenteilen geeignet.

kabel-containerterminalDiese hochflexible Spezialsteuerleitung ist nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt: mit gleitfähiger PP-Aderisolation sowie einem schnittfesten und adhäsionsarmen PUR-Außenmantel, der ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit garantiert.

  • Temperaturbereich
    bewegt von –30 °C bis +80 °C und nicht bewegt von –40°C bis +80°C
  • Abrieb & Verschleißfest
    auch bei niedrigen Temperaturen hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit
  • Beständig
    gegen Ozon und UV-Strahlen sowie Lösungsmittel, Säuren, Laugen und Witterungseinflüsse