Produkt-Ticker

Neu im Sortiment Der neue Katalog „Daten-, Netzwerk- & Bustechnik“ ist da. Aufgenommen ins HELUKABEL-Sortiment wurden unter anderem Abspanngarnituren für LWL-Lufthängekabel, unterschiedliche Kat 6- und Kat 6A-Leitungen sowie Kat 7-Schleppkettenleitungen, Kat 7-Torsionsleitungen und Profinet POF-Leitungen. Ein Kabel, zwei Funktionen HELUKABEL erweitert sein Servoleitungsprogramm in der Familie TOPSERV HYBRID PUR. Neben den Hybridleitungen für Einkabellösungen nach […]

Neu im Sortiment

Der neue Katalog „Daten-, Netzwerk- & Bustechnik ist da. Aufgenommen ins HELUKABEL-Sortiment wurden unter anderem Abspanngarnituren für LWL-Lufthängekabel, unterschiedliche Kat 6- und Kat 6A-Leitungen sowie Kat 7-Schleppkettenleitungen, Kat 7-Torsionsleitungen und Profinet POF-Leitungen.

Ein Kabel, zwei Funktionen

HELUKABEL erweitert sein Servoleitungsprogramm in der Familie TOPSERV HYBRID PUR. Neben den Hybridleitungen für Einkabellösungen nach dem Standard Sick Hiperface DSL® bietet HELUKABEL nun auch die Hybridleitungen nach dem Standard Heidenhain HMC 6 an.

Bei diesen Einkabellösungen für Servomotoren werden die Adern für die Signalübertragung des Gebers in die Servoleitung integriert und so zwei Leitungen zu einer Hybridleitung verbunden.